chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18EK6RVQ7 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18EK6RVQ7
Nr katalogowy 3807896
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
20000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
20000
W magazynie
Cennik
476,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18EK6RVQ7
Pozycja ogółem
476,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie