chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18EK6RVQ5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18EK6RVQ5
Nr katalogowy 3807897
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
594,02 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
20000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
20000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18EK6RVQ5
Pozycja ogółem
594,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie