chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q76E-VP-ZLVC-Q8 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q76E-VP-ZLVC-Q8
Nr katalogowy 3808853
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Certyfikaty
CE, cULus
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rozdzielczość optyczna (mm)
19
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
45.3 x 20.5 x 87.4 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
4000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1193,64 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q76E-VP-ZLVC-Q8
Pozycja ogółem
1193,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę