chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q76E-VN-ZLVC-Q5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q76E-VN-ZLVC-Q5
Nr katalogowy 3808855
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
0.2
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rozdzielczość optyczna (mm)
19
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
4000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1349,53 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q76E-VN-ZLVC-Q5
Pozycja ogółem
1349,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie