chevron_left
Menu
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
LM80IRSDQP-X232 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LM80IRSDQP-X232
Nr katalogowy 3809720
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.3
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS232
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
80
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
0.002
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
80
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6709,46 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LM80IRSDQP-X232
Pozycja ogółem
6709,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie