chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR
Nr katalogowy 3809748
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
RJ11
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
120
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna
93.1
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
713 x 12 x 18.6 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Liczba wiązek
6
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
120
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1231,85 zł
Pozycja ogółem
1231,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie