chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TTR700BMSB7B-2.0FL-CTR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
TTR700BMSB7B-2.0FL-CTR
Nr katalogowy 3809792
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Typ złącza
Z wolnymi końcami
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
120
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna
93.1
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
700 x 12 x 18.6 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP/NPN
Liczba wiązek
7
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
120
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1316,42 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
TTR700BMSB7B-2.0FL-CTR
Pozycja ogółem
1316,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie