chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Nr katalogowy 3809860
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Długość kabla
1
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
120
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna
162
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
686 x 12 x 18.6 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
styk NZ, PNP
Liczba wiązek
4
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
120
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1070,86 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Pozycja ogółem
1070,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie