chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik fotoelektryczny
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR
Nr katalogowy 3809980
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1297,06 zł
Pozycja ogółem
1297,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
RJ11
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
120
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
93.1
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
637 x 12 x 18.6 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Liczba wiązek
6
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
120
Utwórz zapytanie