chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LM150KUQP
Nr katalogowy 3810151
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6342,65 zł
Pozycja ogółem
6342,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.3
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
150
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
0.004
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
150
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LM150KUQP