chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q2XRPLAF100-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q2XRPLAF100-2M
Nr katalogowy 3810878
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, ABS
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
50
Maks. zasięg
100
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
11.3 x 8 x 31 mm
Funkcja wyjścia
, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
100
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
921,09 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q2XRPLAF100-2M
Pozycja ogółem
921,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie