chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q2XABLPF-Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q2XABLPF-Q
Nr katalogowy 3811937
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
625,60 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
3300
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
11.3 x 8 x 26 mm
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
3300
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q2XABLPF-Q
Pozycja ogółem
625,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie