chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K50Z-FA2000KD-Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
K50Z-FA2000KD-Q8
Nr katalogowy 3814468
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2924,24 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Certyfikaty
CE, UKCA, UL w wykazie
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Poliwęglan / ABS
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
3D - ToF
Rodzaj światła
IR
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, IO-LinkPush-pull, programowalne PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
3D - ToF
Maks. zasięg (mm)
2000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
K50Z-FA2000KD-Q8
Pozycja ogółem
2924,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie