chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Nr katalogowy 100000266
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
677,06 zł
Pozycja ogółem
677,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4301 (AISI 304)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15