chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI11-CK40-IOLU69X2-H1141
Nr katalogowy 100001081
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1028,07 zł
Pozycja ogółem
1028,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF20-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
3
Wymiary konstrukcji
65 x 40 x 40 mm
Zakres pomiarowy
3…11 mm
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy
3…11 mm
Warunki montażowe
Powierzchniowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI11-CK40-IOLU69X2-H1141
chevron_left
Menu