chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141
Nr katalogowy 100001786
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PPS-GF30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
130 x 57 x 40 mm
Znamionowy zakres detekcji (mm)
30
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
30
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141
W magazynie
Cennik
1540,07 zł
Pozycja ogółem
1540,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie