chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI3-M12-AD6X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI3-M12-AD6X-H1141
Nr katalogowy 100018005
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
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
3
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
3
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
178,31 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI3-M12-AD6X-H1141
Pozycja ogółem
178,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie