chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI8-M18-AD6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI8-M18-AD6X
Nr katalogowy 100018018
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
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
203,78 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI8-M18-AD6X
Pozycja ogółem
203,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie