chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI5-M18-ADZ3X 7M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI5-M18-ADZ3X 7M
Nr katalogowy 100018032
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
7
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
AC/DC
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
W magazynie
Cennik
331,14 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5-M18-ADZ3X 7M
Pozycja ogółem
331,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie