chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI10-M30-ADZ3X 12M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI10-M30-ADZ3X 12M
Nr katalogowy 100018038
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
12
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
AC/DC
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI10-M30-ADZ3X 12M
W magazynie
Cennik
394,82 zł
Pozycja ogółem
394,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie