chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
SI15-K30-Y1X
Nr katalogowy 1007601
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
358,14 zł
Pozycja ogółem
358,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
SI15-K30-Y1X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Niebieski
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Szerokość szczeliny (mm)
15
Wymiary konstrukcji
48 x 60 x 30 mm
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel