chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SI3.5-K10-Y1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
SI3.5-K10-Y1
Nr katalogowy 10090
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.5
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Szerokość szczeliny (mm)
3.5
Wymiary konstrukcji
19 x 15 x 10 mm
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
195,63 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
SI3.5-K10-Y1
Pozycja ogółem
195,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie