chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI5-P12-Y1/S100 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI5-P12-Y1/S100
Nr katalogowy 10242
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
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
279,18 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI5-P12-Y1/S100
Pozycja ogółem
279,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie