chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI4-DS20-2Y1X2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI4-DS20-2Y1X2
Nr katalogowy 1050002
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Niebieski
Wykonanie
czujnik podwójny dla napędów obrotowych
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
Wymiary konstrukcji
42 x 45 x 20 mm
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
602,17 zł
Pozycja ogółem
602,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI4-DS20-2Y1X2
Utwórz zapytanie