chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI4-DSU35-2Y1X2-H1140 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI4-DSU35-2Y1X2-H1140
Nr katalogowy 1051003
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
czujnik podwójny dla napędów obrotowych
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
Wymiary konstrukcji
59 x 60 x 35.4 mm
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI4-DSU35-2Y1X2-H1140
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
643,44 zł
Pozycja ogółem
643,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie