chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BID2-G180-Y0/S212 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BID2-G180-Y0/S212
Nr katalogowy 1088003
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
933,82 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Kolor przewodu
Niebieski
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
2
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
2
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BID2-G180-Y0/S212
Pozycja ogółem
933,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie