chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SI15-K30-AZ3 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
SI15-K30-AZ3
Nr katalogowy 13069
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Napięcie zasilania
AC
Wymiary konstrukcji
48 x 60 x 30 mm
Szerokość szczeliny
15
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
W magazynie
Cennik
719,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
SI15-K30-AZ3
Pozycja ogółem
719,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie