chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI15-CP40-FZ3X2/S97 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI15-CP40-FZ3X2/S97
Nr katalogowy 1341015
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
940,95 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
AC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
114 x 40 x 40 mm
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15-CP40-FZ3X2/S97
Pozycja ogółem
940,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie