chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI15-S30-AZ3X/S97 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI15-S30-AZ3X/S97
Nr katalogowy 1375803
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Czerwony brąz
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
AC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
952,67 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI15-S30-AZ3X/S97
Pozycja ogółem
952,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie