chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI15R-W30-DAN6X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Nr katalogowy 14041
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1061,69 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Czujnik pierścieniowy
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Wew. średnica pierścienia D (mm)
15.1
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
60 x 35 x 30 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Pozycja ogółem
1061,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie