chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
BI10R-Q14-AN6X2-H1141
Nr katalogowy 1407120
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
691,32 zł
Pozycja ogółem
691,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI10R-Q14-AN6X2-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Czujnik pierścieniowy
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Wew. średnica pierścienia D (mm)
10.1
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
62.5 x 30 x 14 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze