chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI20R- | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI20R-
Nr katalogowy 1410001
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Sonda pierścieniowa
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Wew. średnica pierścienia D (mm)
20
Wymiary konstrukcji
95 x 100 x 32 mm
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI20R-
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1144,73 zł
Pozycja ogółem
1144,73 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie