chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
NI40R-S32SR-VP44X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI40R-S32SR-VP44X
Nr katalogowy 1440005
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
3785,21 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Czujnik pierścieniowy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Wew. średnica pierścienia D (mm)
40
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
175 x 100 x 32 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI40R-S32SR-VP44X
Pozycja ogółem
3785,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie