chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
S32SR-VP44X
Nr katalogowy 1440010
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
2644,05 zł
Pozycja ogółem
2644,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
S32SR-VP44X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Przetwornik pierścieniowy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
74 x 100 x 32 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku