chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI15-CP40-VP4X2/S97 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI15-CP40-VP4X2/S97
Nr katalogowy 15058
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
114 x 40 x 40 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15-CP40-VP4X2/S97
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
788,63 zł
Pozycja ogółem
788,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie