chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141
Nr katalogowy 1533001
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
947,58 zł
Pozycja ogółem
947,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
0.1
Wymiary konstrukcji
Ø 4mm
Zakres pomiarowy
0.1…1.5 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy
0.1…1.5 mm
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Utwórz zapytanie