chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI1.5-EH6.5-LU | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI1.5-EH6.5-LU
Nr katalogowy 1533002
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
0.25
Wymiary konstrukcji
Ø 6.5mm
Zakres pomiarowy
0.25…1.25 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy
0.25…1.25 mm
Warunki montażowe
Powierzchniowy
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
774,36 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI1.5-EH6.5-LU
Pozycja ogółem
774,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie