chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
Nr katalogowy 1533010
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
Ø 6.5mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
9241,42 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
Pozycja ogółem
9241,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie