chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI50R-Q80-2LU-H1141/S950 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI50R-Q80-2LU-H1141/S950
Nr katalogowy 1534609
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Czujnik pierścieniowy
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Wew. średnica pierścienia D (mm)
50
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
92 x 80 x 40 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
14 830,09 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI50R-Q80-2LU-H1141/S950
Pozycja ogółem
14 830,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie