chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI15-Q20-2LU-H1141/S950 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI15-Q20-2LU-H1141/S950
Nr katalogowy 1534611
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
9241,42 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
68 x 40 x 20 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15-Q20-2LU-H1141/S950
Pozycja ogółem
9241,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie