chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI15-M30-LIU | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI15-M30-LIU
Nr katalogowy 1535543
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kolor przewodu
Szary
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Zakres pomiarowy
2…10 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Zakres pomiarowy (mm)
2
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy
2…10 mm
Warunki montażowe
Powierzchniowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15-M30-LIU
W magazynie
Cennik
987,31 zł
Pozycja ogółem
987,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie