chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI10-M18E-LIU-H1141
Nr katalogowy 1535562
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
941,97 zł
Pozycja ogółem
941,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI10-M18E-LIU-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
1
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Zakres pomiarowy
1…7 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy
1…7 mm
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy