chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI15-CP40-LIU | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI15-CP40-LIU
Nr katalogowy 15356
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
981,20 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
4
Wymiary konstrukcji
114 x 40 x 40 mm
Zakres pomiarowy
4…11 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Zakres pomiarowy
4…11 mm
Warunki montażowe
Powierzchniowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI15-CP40-LIU
Pozycja ogółem
981,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie