chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
BI5-M18-LIU
Nr katalogowy 1536000
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
847,72 zł
Pozycja ogółem
847,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5-M18-LIU
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Zakres pomiarowy (mm)
2
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Zakres pomiarowy
2…4 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy
2…4 mm
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5