chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WI40-M18-LIU5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
WI40-M18-LIU5
Nr katalogowy 1536603
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
990,37 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
0
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Zakres pomiarowy
0…40 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy
0…40 mm
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
WI40-M18-LIU5
Pozycja ogółem
990,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie