chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
NI4-DSU35TC-2AP4X2
Nr katalogowy 1569902
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
777,42 zł
Pozycja ogółem
777,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
czujnik podwójny dla napędów obrotowych
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
Wymiary konstrukcji
62 x 60 x 35.4 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI4-DSU35TC-2AP4X2