chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Indukcyjny czujnik kąta
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
Nr katalogowy 1593011
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Wykonanie
czujnik podwójny dla napędów obrotowych
Protokół komunikacyjny
CANopen
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange type
Flange without mounting element
Wymiary konstrukcji
74 x 60 x 35.4 mm
Zakres pomiarowy
0…360°
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy
0…360°
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2270,62 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
Pozycja ogółem
2270,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie