chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4
Nr katalogowy 1600801
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
657,70 zł
Pozycja ogółem
657,70 zł
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
1
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Zamak
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
32 x 20 x 8 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4