chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI25-CQ40/S1102 10M
Nr katalogowy 1602403
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
2888,58 zł
Pozycja ogółem
2888,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI25-CQ40/S1102 10M
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP60
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
10
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
250
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
25
Wymiary konstrukcji
52 x 40 x 40 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
25