chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Akcesoria montażowe
HTC1102 10M
Nr katalogowy 1602407
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
2426,00 zł
Pozycja ogółem
2426,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
HTC1102 10M
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla (m)
10
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
250
Typ akcesoriów
Przewód podłączeniowy